Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite de motor, Ácido de batería, Combustible diésel, Fluido de transmisión automática (ATF), Limpiador de motores, Líquido de frenos, Líquido de lavado de parabrisas, Petróleo sin compuestos de oxígeno, Refrigerante del motor
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
4:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada de base biológica
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Dimensiones
-
Longitud del producto :
50 mm [ 1.969 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
5.75 mm [ .226 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
1.27 – 5.75 mm [ .05 – .226 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
110
-
Propiedades de resistencia :
Humedad, Protección contra la inmersión
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 125
-
Temperatura de contracción (°C):
135
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
China, República Checa