Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Material de la carcasa :
                                        Silicona
                                    
 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Diámetro interno de la aleta :
                                        23 mm [ 0.91 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Diámetro externo de la aleta :
                                        88 mm [ 3.46 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Línea de fuga :
                                        895 mm [ 35.24 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Longitud de sección :
                                        467 mm [ 18.39 in ]
                                    
 
             
        
                
                    Disponibilidad del producto
                    
                        - 
                                    
                                        Disponibilidad del producto :
                                        Mundial
                                    
 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.