Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Paquete de sensores :
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro :
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro MEMS
-
Tipo de salida :
CC
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable integral
Características eléctricas
-
Voltaje de salida a escala completa (VDC):
±.25
-
Voltaje de excitación (VDC):
2 – 15
-
Salida de aceleración cero (mV):
±20
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
0-1900
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1 g [ .035 oz ]
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
-
Cantidad de ejes de detección :
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Sensor Mount Type :
Screw Mount
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Otro
-
Intervalo de aceleración (±) (g):
500
-
Sensibilidad (mV/g):
.2
-
No lineal (FSO) (%):
±.7