Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio del empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Cantidad de estrías :
0
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Juego de empalme
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.61 – 1.21
-
Diámetro interior del cable cilindro :
1.69 mm [ .067 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
1216 – 2426
-
Longitud del producto :
29.21 mm [ 1.15 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa/caja