Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de medidor de potencia :
Protector
-
Tipo de pantalla :
Ninguno
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Monofásico, Trifásico de 3 alambres, Trifásico de 4 alambres
-
Tamaño del taladrado del panel :
Ninguno mm [ Ninguno in ]
Características eléctricas
-
Rango de medición :
277-500 V de CA L-N (480-860 V L-L)
-
Salidas del medidor de potencia :
Relé
-
Frecuencia de funcionamiento (Hz):
50 – 60
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
Dimensiones
-
Altura de producto :
105 mm [ 4.13 in ]
-
Profundidad del producto :
64 mm [ 2.52 in ]
-
Ancho de producto :
90 mm [ 3.54 in ]
-
Peso del producto (kg):
.335
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL