Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta de cobre
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
15
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
-
Número de aletas :
1
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
No
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2/0 – 350
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés