Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conectores mecánicos :
Perno de corte
-
Material del conector mecánico :
Aluminio
-
Tipo de componente de la red subterránea :
Conector recto
Características de la configuración
-
Cantidad de pernos en el contacto :
4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje del conector mecánico (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material del conductor del conector mecánico :
Aluminio, Aluminio-cobre, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Bloqueado :
No
Dimensiones
-
Intervalo de conductores (mm²):
70 – 300
-
Sección transversal del conductor (mm²):
70 – 300
-
Tamaño del cabezal del perno (a través de las arandelas planas) (mm):
19
Operación/aplicación
-
Para uso en interiores :
No
-
Para uso al aire libre :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Empalmes para cable LV
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto del conector mecánico :
ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Otro
-
Tipo de dispositivo de medición del conductor :
Métrico