Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Valor medido :
5
-
Escala (A):
0/300
-
Longitud de escala :
Escala corta (90)
-
Precisión (%):
±2 %
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Monofásico
-
Tamaño del taladrado del panel :
69.85 mm [ 2.75 in ]
Características eléctricas
-
Función de medidor de potencia :
Amperímetro de CA
-
Frecuencia de funcionamiento (Hz):
45 – 65
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel ANSI
Dimensiones
-
Tamaño de caja :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Altura de producto :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Profundidad del producto :
62.23 mm [ 2.45 in ]
-
Ancho de producto :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Peso del producto (kg):
.5
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL