Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Altura del conector :
27.7 mm [ 1.091 in ]
-
Longitud del producto :
80.41 mm [ 3.166 in ]
-
Ancho de producto :
27.7 mm [ 1.091 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
8.17 – 9.66 | 9.49 – 10.52 | 10.59 – 11.59
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.322 – .38 | .374 – .414 | .417 – .456
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
No probado
-
Grado IP :
IP68 | IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
150
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.