Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de protección contra la tensión :
Funda
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
PVC
-
Color primario del producto :
Negro
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad :
0 – 10.92 mm [ 0 – .43 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP6K9K
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí