Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Muescas
-
Clasificación habitual de corriente (A):
5
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Plata
-
Fabricación de contacto :
Macizo
-
Tamaño del contacto :
3.5mm
-
Tipo de terminal :
Pin
-
Diámetro del pin de conexión :
3.5 mm [ .137 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Plata (Ag)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
15
-
Calibre del cable (mm²):
1.65
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
1.5
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
15
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
1
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Contacto de preferencia del cliente :
Sí