Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de acoplador :
Microacoplador en línea ultraligero
-
Tipo de cable de bus de datos :
10613 (cable con blindaje doble optimizado)
Características de la configuración
-
Cantidad de ramas :
3
-
Opciones de acoplador :
Sin terminador interno
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Soldadura, Soldadura
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
150
Otro
-
Longitud del mazo de cables :
6.096 m [ 20 ft ]