Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Diferencial
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Packard
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensiones
-
Alto del producto :
77.7 mm [ 3.06 in ]
-
Longitud del producto :
81.02 mm [ 3.19 in ]
-
Ancho del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Dimensiones :
25.4 x 58.4 x 72 mm [ .99 x 2.3 x 2.83 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
3.44 bar [ 50 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
Con clasificación 3X, 10X
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisión de la presión :
Hasta ±.1 % de abertura
Otro
-
Opciones de sensor :
Ninguno
-
Acople :
1/4 MNPT