Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Inspección visual :
Sí
-
Número de pernos :
2
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Macizo, Redondo, Sector
-
Material primario del producto :
Latón
-
Bloqueado :
No
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
2
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
1.5 – 6
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector atornillado
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial