Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Clase de designación :
Tipo II
Características eléctricas
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
10
-
Voltaje residual (corriente nominal) (kV):
1
-
Corriente de cortocircuito (kA):
40
-
Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) (kV):
.28
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Peso del producto (kg):
.2
-
Altura de producto (mm):
56
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Redes aéreas
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial