Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cinta :
Cinta para alta temperatura
Dimensiones
-
Ancho del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
15.24 m [ 50 ft ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 200
-
Temperatura de resistencia calorífica (máx.) (°C):
200
Estándares de la industria
-
Especificación del adhesivo :
RT-1381
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Rollo
-
Cantidad de bultos :
1