Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio del empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Cantidad de estrías :
4
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Dentado
-
Material aislante :
Fluoruro de polivinilideno modificado reticulado por radiación termocontraíble
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Níquel
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polivinilideno
Dimensiones
-
Diámetro externo :
6.99 mm [ .275 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
10 – 8
-
Calibre del cable (mm²):
5.26 – 8.6
-
Diámetro interior del cable cilindro :
4.45 mm [ .175 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
5874 – 13100
-
Longitud del producto :
63.2 mm [ 2.4 in ]
-
Diámetro interior recuperado :
4.45 mm [ .175 in ]
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Inmersión
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Bolsa/caja