Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente de sistema de unión para terminal :
Conector macho de módulo en línea
Características del cuerpo
-
Material del sello del conector :
Elastómero
Características del contacto
-
Compatible con tamaño de contacto :
20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-85 – 392 °C [ -85 – 392 °F ]