Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
Serie N
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho tipo N
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho tipo N
-
Tipo de cable coaxial :
LMR-400
Características de la configuración
-
Número de extremos conectorizados :
2
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central :
Oro
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
5.8
Otro
-
Material dieléctrico :
FEP
-
Longitud del conjunto de cables :
1.2 m [ 3.937 ft ]