Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Longitud de conexión (mm):
500
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M12, conductor)
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
19/33(36)
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
-
Número de aletas :
3
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
95 – 240
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
27.8 – 37.6 mm [ 1.094 – 1.48 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
140 mm [ 5.511 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Sueco