Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de acoplador :
Microacoplador en línea ultraligero
-
Tipo de cable de bus de datos :
10612 (cable con blindaje único optimizado)
Características de la configuración
-
Cantidad de ramas :
4
-
Opciones de acoplador :
Con terminador interno
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Soldadura, Soldadura
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
150
Otro
-
Longitud del mazo de cables :
1.981 m [ 6.5 ft ]