Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Tensión de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Relación de contracción :
3:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Muy flexible
-
Tipo de fluido :
Agua
Dimensiones
-
Longitud del producto (in):
300
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
27.9 mm [ 1.1 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) :
9.5 mm [ .375 in ]
-
Rango de los tamaños del tubo :
9.5 – 27.9 mm [ .375 – 1.1 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (nominal) :
2.7 mm [ .105 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de inflamabilidad del tubo :
Retardante de fuego
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 90
-
Temperatura de recuperación (°C):
121
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
80
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
Fuente del producto :
República Checa