Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de ducto de cableado
Conducto de cableado
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris
-
Material primario del producto
PC ABS
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
30 | 40 | 60 | 80
-
Altura de producto (in)
1.181 | 1.575 | 2.362 | 3.15
-
Longitud del producto
2000 mm [ 78.74 in ]
-
Ancho de producto (mm)
25 | 40 | 60 | 80
-
Ancho de producto (in)
.984 | 1.575 | 2.362 | 3.15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 46 | 50