Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de ducto de cableado
Tapa de canaleta
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris
-
Material primario del producto
PVC
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3
-
Altura de producto (in)
.339 | .35 | .358 | .366
-
Longitud del producto
2000 mm [ 78.74 in ]
-
Ancho de producto (mm)
25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120
-
Ancho de producto (in)
.984 | 1.575 | 2.362 | 3.15 | 3.937 | 4.724
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-5 – 60 °C [ 23 – 140 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
3 | 4 | 8