Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de potencia de uso general

Características de la configuración

  • Características especiales de bobina  Aislamiento de bobina Clase F según UL

  • Número de polos de contacto  1

  • Disposición de contactos  1 tipo C, SPDT-CO

Características eléctricas

  • Corriente límite de apertura de contacto (A) 6

  • Corriente continua límite de contacto (A) 10

  • Carga de conmutación de contacto (mín.)  100 mA a 12 V

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC) 400

  • Corriente límite de corta duración de contacto (A) 6

  • Corriente límite de cierre de contacto (A) 10

  • Corriente nominal de contacto (A) 6

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 4.5 | 5 | 12 | 18 | 21 | 24 | 48 | 60

  • Voltaje nominal de contacto (VAC) 250

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) .17

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 4000

Características del cuerpo

  • Peso del producto  6 g [ 0.212 oz ]

  • Tipo de alojamiento  Capacidad de soldadura automática resistente a los fluidos y lavable

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  Pins de enchufe | Pins de soldadura

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Pins de enchufe | Pins de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa | Montaje en enchufe

Dimensiones

  • Ancho de producto  5 mm [ .197 in ]

  • Altura de producto  15 mm [ .59 in ]

  • Longitud del producto  28 mm [ 1.102 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente (máx.)  85 °C [ 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Sistema magnético de bobina  Monoestable

  • Tipo de corriente  CC

Otro

  • Clase de altura (mecánica)  >14 – ≤16 mm [ >.551 – ≤.63 in ]

  • Clase de longitud (mecánica)  >22 – ≤33 mm [ >.866 - ≤1.299 in ]

  • Clase de anchura (mecánica)  ≤ 7 mm [ ≤.276 in ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos