Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de USB  C

  • Versión USB  3.1, generación 2

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de puertos  1

  • Número de posiciones  24

Características del cuerpo

  • Tamaño de conector  En ángulo

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Ubicación de montaje en PCB  Montaje en borde

  • Colocación de conectores en PCB  Al ras

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pin de soldadura

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  Ángulo recto

  • Distancia entre pines  1.78 mm [ .02 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 85

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Alimentación, señal y datos de alta velocidad

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP20

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa/caja | Carrete

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.