Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Productos de jacks y conectores modulares  Industrial SPE T1

  • Estilo de conector modular  Conector hembra | Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables | Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 1

  • Número de posiciones  2

  • Densidad de contacto para conector  Norma

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones cargadas  2

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) 0.01 | 0.1 | 1

Características del cuerpo

  • Material de la protección  Acero inoxidable

  • Material de recubrimiento de la protección  Estaño sobre níquel

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro sobre paladio y níquel

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pin de soldadura

  • Alineación de conexión  Con

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Sujetador

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa | Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Negro

  • Distancia entre pines  2.8 mm [ .11 in ]

  • Material de la carcasa  PA

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

  • Con protección  Sí

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Categoría de rendimiento  Ethernet de un solo par (SPE)

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  100 | 800

  • Método de empaque  Carrete y caja | Pieza suelta – Bolsa

Otro

  • De mantenimiento en sitio  No

Documentos Relacionados

Especificaciones del producto