Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conexión de salida  Montaje PCB

  • Tipo de de filtro para jack modular  Filtro magnético discreto | Filtro magnético discreto para alimentación a través de Ethernet

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones cargadas  12 | 16 | 24 | 40 | 48

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Gb/s) 0.01 | 0.1 | 1

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 0.72

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn) | Níquel (Ni)

  • Material base de contacto  Acero recubierto de cobre | Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) 1.27 | 4

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 50 | 157.48

Características de la terminación

  • Longitud de pin  3.2 mm [ .126 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie | Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Negro

  • Material de la carcasa  PF2A5-151J | Polímero de cristal líquido (LCP)

  • Entrada de acoplamiento  Inferior | Lateral

  • Distancia entre pines (mm) 1.02 | 1.27 | 2

  • Distancia entre pines (in) .04 | .05 | .079

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105 | -40 – 85

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 185 | -40 – 221

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete | Tubo

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos