Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Remache

Características de la configuración

  • Número de orificios  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 42

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio

  • Material primario del producto  Aluminio

  • Material del terminal de palma  Aluminio

Características del contacto

  • Tipo de remache  Remache de hendidura escalonada profunda

Dimensiones

  • Diámetro interno del barril (mm) 8 | 9 | 11 | 12.5 | 13.7 | 15.5 | 17 | 19.5 | 23.3 | 26 | 32.5 | 45.5

  • Diámetro interno del barril (in) .314 | 0.354 | .433 | 0.492 | .539 | .61 | 0.669 | 0.767 | 0.917 | 1.02 | 1.27 | 1.79

  • Diámetro externo del barril (mm) 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45.5 | 47

  • Diámetro externo del barril (in) 0.629 | 0.787 | 0.984 | 1.25 | 1.57 | 1.79 | 1.85

  • Diámetro de orificio de palma  13 | 16 | 16.5

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1243 – 1243 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 2368 – 2368 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 500 – 500 | 600 – 600 | 800 – 800

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 630 | 1200

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Exteriores | Interiores

  • Tipo de producto de conector de compresión  Conector de terminal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Diseñado para cumplir los requisitos NFC 63-061 Clase A | IEC 61238-1 clase A

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Europa, Medio Oriente y África

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos