Los sensores inalámbricos 55xxN (Bluetooth) y 59xxN (LoRaWAN) de TE Connectivity combinan un sensor de humedad relativa y temperatura de alta exactitud, un registrador de datos y radio en un dispositivo compacto que funciona con batería. Diseñado para entornos difíciles, es resistente al agua y cuenta con certificación ATEX y IECEx. El sensor de humedad viene en un empaque de plástico a prueba de la intemperie.
Rango de temperatura de funcionamiento :-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Tipo de producto de sensor de humedad :Sistemas inalámbricos
Precisión (%RH):±5
Descripción General
Los sensores de humedad inalámbricos Bluetooth modelo 55xxN de baja energía y LoRaWAN modelo 59xxN ofrecen una solución sencilla y confiable para ampliar el mantenimiento basado en condiciones a áreas de la planta donde la instalación de sistemas cableados resulta demasiado costosa, y proporcionan datos a los sistemas existentes de control de procesos e información.
Características
Diseño compacto con sensor de humedad en una carcasa de plástico resistente a la corrosión
Rango de operación de humedad relativa (HR) de 0 % a 100 %.
Precisión de la humedad relativa: ±5% HR típico (a 25°C y HR 55%)
Precisión de la salida de temperatura del sensor integrado: ±0.8 ° C a 25 ° C.
La batería dura hasta 8 años, dependiendo de las condiciones ambientales y los intervalos de transmisión de datos
El sensor se suministra con una batería primaria de litio de 3.6 V/2.1 Ah
Especificaciones clave
Sensor de humedad y temperatura inalámbrico
Diseñado para el monitoreo de las condiciones
A prueba de la intemperie (IP66 y IP67)
Con certificación ATEX/IECEx para atmósferas explosivas y certificación en trámite para zonas de riesgo en Norteamérica
Con certificación FCC / IC / CE / RED
Programable y configurable
Amplio rango de temperatura nominal de -30 °C a 75 °C
Diseño robusto: puede tolerar 50 g de impacto y 5 g de vibración