Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El conductor de este sensor consta de un circuito integrado (IC) con tecnología 3D de efecto Hall de doble dado. Un imán permanente unido al componente móvil generará un campo magnético estable. Con la densidad de flujo magnético (la magnitud) en múltiples ejes, que luego se transforman en señales de posición de salida, el sensor detecta el desplazamiento o ángulo del imán. Las salidas complementarias dobles son independientes y se originan en dados de silicio separados y aislados, llamados dobles. Este sensor de plataforma está diseñado para entornos automotrices difíciles, como aplicaciones de tren motriz de alta temperatura, con vibraciones e impactos, y con requisitos de sellado.

Características y ventajas

Sensor de posición de plataforma T40

  • Detección de movimientos lineales sin contacto (angular disponible)
  • Robustos en entornos difíciles: vibraciones, impactos, temperatura de funcionamiento de hasta +150 °C
  • Interfaz PWM (analógico o SENT también es posible)
  • Flexibilidad en la funcionalidad y el protocolo de comunicación mediante programación
  • Pequeño
  • Sensor redundante por completo
fila-horizontal

Contáctanos

En TE Connectivity, estamos conscientes del papel crítico que los sensores de precisión y de alta calidad juegan en la ingeniería automotriz. Nuestras soluciones, desarrolladas a través de avanzadas tecnologías de ingeniería y conocimientos sobre aplicaciones de la industria, se personalizan para cumplir con los requisitos técnicos más exigentes. Garantizamos un servicio ágil y una integración perfecta en tus sistemas en todo el mundo. Si buscas sensores que ofrezcan rendimiento y confiabilidad, conéctate con nosotros. Nuestro personal está listo para hablar de cómo nuestras soluciones de sensores personalizadas pueden contribuir al éxito de tu próximo proyecto. 




Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Posición angular | Posición lineal

  • Tecnología de sensor automotriz  3D Hall

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Área funcional  Chasis | Freno y seguridad | Sistemas de manejo | Sistemas de transmisión

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos