Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características principales

  • Medición de ángulos de alta precisión
  • Opciones de salida versátiles
  • Rendimiento confiable
  • Nivel de integridad de seguridad automotriz (ASIL) B-D
  • Resistencia contra interferencias externas

 

Aplicaciones

  • Motor de freno
  • Frenos electrohidráulicos (EHB)
  • Frenos electromecánicos (EMB)
barra‑gris-línea

Tecnología de detección confiable

El sensor de posición de motor se basa en un principio inductivo para detectar la posición con confiabilidad. Presenta alta inmunidad a la interferencia electromagnética (EMI o EMC) y resistencia a los campos magnéticos parásitos para un rendimiento constante y preciso.

Mejor seguridad funcional

La redundancia y las funciones del sensor cumplen con los requisitos más exigentes de seguridad funcional (FuSa), tales como las normas de ASIL B(D), con diagnósticos integrados para garantizar la seguridad del sistema.

Soluciones de diseño personalizables

Nuestro sensor de posición de motor está disponible en diseños específicos para el cliente, tales como aplicaciones a través, en el extremo y en el lado del eje, que se adaptan a una variedad de configuraciones del sistema.

Funcionamiento estable y confiable

Es una solución de diseño duradera que proporciona conexiones estables y confiables, y contribuye al rendimiento confiable del sensor en entornos automotrices exigentes.

barra‑gris-línea

Conéctate con nosotros

En TE Connectivity, estamos conscientes del papel crítico que los sensores de precisión y de alta calidad juegan en la ingeniería automotriz. Nuestras soluciones, desarrolladas a través de avanzadas tecnologías de ingeniería y conocimientos sobre aplicaciones de la industria, se personalizan para cumplir con los requisitos técnicos más exigentes. Garantizamos un servicio ágil y una integración perfecta en tus sistemas en todo el mundo. Si buscas sensores que ofrezcan rendimiento y confiabilidad, conéctate con nosotros. Nuestro personal está listo para hablar de cómo nuestras soluciones de sensores personalizadas pueden contribuir al éxito de tu próximo proyecto. 




Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Posición angular

  • Tecnología de sensor automotriz  Corriente de Foucault

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operación/aplicación

  • Área funcional  Freno y seguridad

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos