Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor de posición de rotación facilita el proceso de integración gracias a su diseño, que incorpora el objetivo magnético de manera directa dentro del conjunto del sensor. Esta característica, combinada con la inclusión de un pin de fijación, facilita un montaje preciso y sencillo, que ayuda a conseguir una colocación exacta y un rendimiento óptimo en la aplicación.

Características principales

sensor de posición de rotación

  • Diseño sin PCB
  • Sensor de posición sin contacto
  • Soporte magnético ensamblado
  • Ideal para entornos difíciles
  • ASIL C

Aplicaciones

sensor de posición de rotación

  • Tambor de cambios
  • Cambio de marchas
  • Movimiento angular de transmisión
línea de barra gris

Diseño rentable

Sin PCB

Gracias a un innovador diseño sin PCB y a la incorporación de un Hall IC sobremoldeado, este sensor cuenta con una solución rentable y resiliente, ideal para aplicaciones exigentes de transmisión y entornos difíciles.

Montaje sin esfuerzo

El sensor de posición de rotación facilita el proceso de integración gracias a su diseño, que incorpora el objetivo magnético de manera directa dentro del conjunto del sensor. Esta característica, combinada con la inclusión de un pin de fijación, facilita un montaje preciso y sencillo, que ayuda a conseguir una colocación exacta y un rendimiento óptimo en la aplicación.

Seguridad funcional

ASIL C

Este sensor, que alcanza una clasificación de Seguridad Funcional (FuSA) de ASIL C, demuestra una gran confiabilidad y ayuda a cumplir las estrictas normativas de seguridad.




Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Posición giratoria

  • Tecnología de sensor automotriz  3D Hall con magnetismo integrado

Características del cuerpo

  • Peso del producto  23.84 g [ .84 oz ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operación/aplicación

  • Área funcional  Sistemas de transmisión

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos