Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La punta del encapsulado se coloca dentro de un imán dipolar de polarización. Los elementos de detección TMR registran la rotación de este imán dipolar y capturan las señales del campo magnético giratorio. Los algoritmos de procesamiento digital de señal y los circuitos de alta velocidad calculan el ángulo de rotación a partir de estas señales. La salida es una señal de posición absoluta de 16 bits mediante comunicación serial rápida, con velocidades de rotación que alcanzan 30,000 RPM. El sensor cuenta con una calibración dinámica de desplazamiento y ganancia para compensar la desalineación entre el sensor y el imán dipolar de polarización.

Características principales

  • Alta precisión angular de < ±0.25°
  • Alcanza velocidades de rotación de hasta 30,000 rpm
  • Comunicación de alta velocidad a 8 Mbps
  • Salida activada con baja latencia < 12 µs ±0.3 µs de fluctuación
  • Compensación dinámica de ganancia y desplazamiento
  • Corrección armónica
  • Protección contra sobretensión y polaridad inversa
  • Conforme a la norma ISO 26262 ASIL-C
  • Certificado según la norma AEC Q-100

Aplicaciones

  • Detección de la posición del rotor
  • Posición angular absoluta sin contacto
Diagrama de bloques de sensor rotativo TMR

Diagrama de bloques de sensor rotativo TMR









Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Posición giratoria

  • Tecnología de sensor automotriz  xMR

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Área funcional  Motor eléctrico

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos