Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El diseño mecánico y la colocación del medidor minimizan los efectos transversales. El sensor CS1210, que está equipado con galgas extensométricas metálicas en un circuito de puente de Wheatstone, proporciona una excelente estabilidad de temperatura. Para la salida de alto nivel está disponible un modelo con amplificador integrado.

Con muchos años de experiencia como diseñador y fabricante de sensores, Measurement Specialties, Inc. suele trabajar con los clientes para diseñar o personalizar sensores para usos y entornos de prueba específicos.

Para responder a sus necesidades, también ofrecemos sistemas completos con instalación incluida. Los componentes correspondientes (sensor, potencia, amplificador y pantalla digital) tienen un formato aplicado, se los ha calibrado y están listos para su uso inmediato.

VENTAJAS

  • Accesorios mecánicos de collarín
  • Rango de ±160 Nm a ±10 000 Nm (±1 ±8000 lbf ft)
  • Acero inoxidable o aluminio
  • Salida de prensacables o conector
  • Amplificador incorporado a pedido
  • Para aplicaciones estáticas
  • Gran rigidez
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de par  Sensores de par de torsión estático

Características eléctricas

  • Rango total (Nm) 600 | 2400 | 3500 | 4800

  • Rango total (lbf) 480 | 1920 | 2800 | 3840

  • Voltaje de suministro (VDC) 1 – 10 | 10 – 30

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Precisión (Porcentaje del valor máximo) ±.25

Operación/aplicación

  • Velocidad de rotación (RPM) Estático

  • Detalles de la señal de salida  ±2 mV/V | ±2 V

Otro

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±1/50

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±.5/50

  • Dirección de fuerza  Sentido antihorario | Sentido horario

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto