Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Por lo general, la conexión por soldadura es una conexión NPT de 1/2” x 1/2”, NPT de 1/2” x 3/4” o NPT de 3/4” x 3/4”. La conexión es de doble rosca para uso con un cabezal de conexión. Los sensores están disponibles con uniones simples o dobles. Estos sensores son ideales para la industria de procesos donde la inmersión es esencial en la aplicación.

Características

  • Cubierta de acero inoxidable
  • Accesorio de doble rosca
  • Tipos de termopar: J, K, T, E
  • Tipos de uniones:
    • Individual o doble
    • Con o sin conexión a tierra
  • Diámetro de la cubierta: 0.125”, 0.188”, 0.250”.
  • Estructura soldada

Aplicaciones

Especificaciones de rendimiento

Rango de temperatura: -50 °C a 250 °C (-58 °F a 482 °F)

Presión nominal: 1,500 psi

Resistencia eléctrica: 1,000 megohmios a 500 V; conductores en la carcasa

Vibración: tolera de 5 Hz a 500 Hz a un nivel máximo de 3 g durante 3 horas. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 10.

Impacto: tolera una onda de impacto con un nivel máximo de 50 g de 11 milisegundos de duración. De conformidad con la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales, E 644, sección 11.

Especificaciones de precisión de temperatura del termopar

Márgenes de error

Tipo Rango de temperatura Márgenes de error estándar Márgenes de error especiales
T -200 °C a 0 °C  ±1 °C o 1.5 % No definido por la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales
0 °C a 350 °C ±1 °C o 0.75 % ±0.5 °C o 0.4 %
J 0 °C a 750 °C ±2.2 °C o 0.75 % ±1.1 °C o 0.4 %
E -200 °C a 0 °C ±1.7 °C o 1 % No definido por la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales
0 °C a 900 °C ±1.7 °C o 0.5 % ± 1 °C o 0.4 %
K -200 °C a 0 °C ±2.2 °C o 2 % No definido por la Sociedad estadounidense para pruebas y materiales
0 °C a 1,250 °C ±2.2 °C o 0.75 % ±1.1 °C o 0.4 %
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de termopar  E | J | K | T

  • Tipo de empaque  Cubierta de acero inoxidable

Fijación mecánica

  • Longitud de cable (mm) 177.8 | 914.4

  • Longitud de cable (in) 36 | 7

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 25.4 | 152.4 | 304.8 | 609.6

  • Longitud del producto (in) 1 | 6 | 12 | 24

  • Diámetro del producto (mm) 3.17 | 6.35

  • Diámetro del producto (in) 0.125 | .25

Condiciones de uso

  • Márgenes de error o precisión T  Límites estándar/+- 1 °C | Límites estándar / ± 1.7 °C | Límites estándar / ± 2.2 °C

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-50 – 250 °C [ '-58 – 482 °F ]

Otro

  • Conexión a tierra  Con puesta a tierra

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos