Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

WPCR es una etiqueta de color blanco mate, resistente a productos químicos, imprimible por transferencia térmica, con un adhesivo acrílico permanente. Diseñada con una capa superior especial resistente a productos químicos que "fija" la impresión por transferencia térmica para garantizar una identificación clara incluso en los entornos más exigentes. La capa superior mate resistente a productos químicos garantiza una excelente resistencia calorífica y estabilidad dimensional. WPCR es excelente para el etiquetado de componentes y la codificación de barras, así como para aplicaciones de etiquetado de uso general que requieren una etiqueta blanca de alta durabilidad. Resistente a una variedad de productos químicos y solventes mientras mantiene la calidad de impresión. El potente adhesivo acrílico permanente y las características de alta adherencia y alto corte de las etiquetas WPCR se pueden utilizar en una serie de aplicaciones de baja energía superficial para placas de características, bastidores y paneles o etiquetado de dispositivos y equipos electrónicos.

Características y beneficios

  • Imprimible por transferencia térmica.
  • Excelente resistencia química.
  • Resistencia a la abrasión.
  • La capa superior especial fija la impresión por transferencia térmica sin agregar un laminado.
  • Excelente estabilidad dimensional a temperaturas elevadas.
  • Ideal para su uso en placas de características, bastidores y paneles.

Rango de temperatura de funcionamiento

-40 °C a 135 °C (-40 °F a 275 °F)

Grosor de la etiqueta

90 μm (0.0039")

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente

Especificaciones y aprobaciones

  • ASTM D 903
  • ASTM D 2979
  • MIL-STD-202 Método 215
  • MIL-M-81531

Hardware y software recomendados

Impresora: TE3112/TE3124
Cinta: 1966-RIBBON
Software: WinTotal v6

Obtén más información

Ficha técnica: TTDS-301

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos