Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de etiqueta  Etiqueta para aplicaciones industriales

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo

  • Material primario del producto  Vinilo

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 38 | 56 | 60 | 70

  • Ancho de producto (in) .6 | .66 | .709 | .75 | .787 | 1.102 | 1.5 | 2.205 | 2.36 | 2.75

  • Altura de producto (mm) 5 | 6 | 8 | 11 | 22 | 35 | 50

  • Altura de producto (in) .197 | .236 | .315 | .433 | .866 | 1.378 | 1.969

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 90 | '-40 – 80

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 194 | -40 – 176

Características de la impresora/etiqueta

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 200

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Lámina

  • Cantidad por empaque  9 | 18 | 30 | 100 | 120 | 200 | 280 | 370 | 444 | 495

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos