Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de disyuntor  Pulsador

  • Tipo de accionador  Empujar-tirar

  • Tipo de iluminación  Sin luz

  • Tipo de disyuntor  Térmico

  • Iluminado  Sin

Características de la configuración

  • Tamaño del taladrado del panel (in) .375 – .386 (de diámetro)

  • Función de circuito  Disparo en serie

  • Número de polos  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 240

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 50

  • Corriente nominal (A) .5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50

  • Capacidad de interrupción  1000 A a 50 V de CC o 120 V de CA | 1000 A a 50 V de CC o 240 V de CA

Características del cuerpo

  • Color del accionador  Negro

Características del contacto

  • Tiempo de viaje al 200% (seconds) 11 – 30 | 6 – 22

Características de la terminación

  • Configuración de terminal  Tornillos tamaño 8-32 de 90° entre sí

Fijación mecánica

  • Empaque del herraje de montaje  Montado en buje

  • Opciones de montaje  Dos tuercas hexagonales/arandela de presión | Tuerca moleteada/tuerca hexagonal

  • Buje de montaje  Buje roscado de 3/8-24, de .375″ (9.53 mm) de largo, color plateado

Marcado de identificación

  • Tipo de marcado estampado  Marca de amperaje de tasa blanca

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos