Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de velocidad
Velocidad
-
Tecnología de sensor
Efecto Hall
Características eléctricas
-
Compatibilidad electromagnética
EN 50121-3-2
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
15
Características de la señal
-
Blanco
Módulo 1 – 6
-
Material objetivo
Ferromagnético
-
Rango de frecuencia (kHz)
0 – 20
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
Características de la carcasa
-
Temperatura ambiente de la carcasa (°C)
125
Dimensiones
-
Longitud del eje (mm)
29
-
Diámetro de eje
16 mm [ 0.629 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del cable (°C)
150
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
Dos canales en contrafase