Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

La frecuencia de la señal de salida es proporcional a la velocidad del objetivo en movimiento.  La amplitud de la señal depende de la velocidad, el espacio de aire, la geometría del objetivo, las propiedades magnéticas del material objetivo y la carga eléctrica. Los sensores de realidad virtual, también conocidos como sensores pasivos o electromagnéticos, no requieren un suministro externo.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de velocidad  Velocidad

  • Tecnología de sensor  Reluctancia variable

Características de la señal

  • Blanco  Metal

  • Material objetivo  Material ferroso

  • Rango de frecuencia (kHz) 0 – 20 | 0 – 30

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

Características de la carcasa

  • Temperatura ambiente de la carcasa (°C) -40 – 100 | -40 – 125

Dimensiones

  • Longitud del eje (mm) 30 | 38 | 50 | 64

  • Diámetro de eje (mm) 15.88 | 18 | 22

  • Diámetro de eje (in) 0.625 | 0.708 | 0.866

Condiciones de uso

  • Temperatura ambiente del cable (°C) -40 – 125 | -40 – 100

  • Temperatura ambiente del conector (°C) -40 – 100 | -40 – 125

Operación/aplicación

  • Detalles de la señal de salida  Onda sinusoidal

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos