Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de velocidad
Velocidad
-
Tecnología de sensor
Reluctancia variable
Características de la señal
-
Blanco
Metal
-
Material objetivo
Material ferroso
-
Rango de frecuencia (kHz)
.025 – 20
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable
Características de la carcasa
-
Temperatura ambiente de la carcasa (°C)
-40 – 125
Dimensiones
-
Longitud del eje (mm)
48 | 89 | 129
-
Diámetro de eje (mm)
15.88 | 19.05
-
Diámetro de eje (in)
0.625 | 0.75
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente del cable (°C)
-40 – 125
-
Temperatura ambiente del conector (°C)
-40 – 125
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
Onda sinusoidal