Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Protección contra la exposición a la intemperie y el deterioro de los conectores fotovoltaicos no acoplados

Las tapas protectoras SOLARLOK de TE Connectivity protegen los conectores fotovoltaicos no acoplados contra humedad, polvo y suciedad durante instalación, transporte y manejo para mantener la integridad y la confiabilidad del sistema. 

Protegen los conectores hasta el acoplamiento final y reducen la exposición a interfaces no deseadas, como los contactos eléctricos con corriente, lo que mejora la seguridad y prolonga la vida útil. Diseñadas para aplicaciones solares de may tensión de hasta 2 kV, se instalan y retiran con facilidad con las herramientas de desacoplamiento de TE Connectivity, lo que las convierte en una solución ideal para instalaciones solares a gran escala.

Características principales

  • Diseñadas para aplicaciones de alta tensión de hasta 2 kV
  • Sellado contra humedad, polvo y contaminación
  • Compatibilidad con la interfaz solar estándar (SSI) en todos los conectores SOLARLOK
  • Ranura para etiquetado e identificación de circuitos
  • Color naranja de alta visibilidad para rápida identificación
Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Para qué se utilizan las tapas protectoras SOLARLOK de TE Connectivity?

Respuesta: Las tapas protectoras SOLARLOK de TE Connectivity, ligeras y fáciles de manejar, protegen los conectores fotovoltaicos desconectados contra la intemperie antes del acoplamiento final durante la instalación. Ayudan a reducir la exposición al polvo, la humedad, la suciedad y el contacto con elementos externos antes de la conexión final.

 

Pregunta: ¿Por qué se deben utilizar las tapas protectoras SOLARLOK en lugar de dejar los conectores expuestos?

Respuesta: Durante la instalación del arnés de cables o del cable fotovoltaico, los conectores permanecen desconectados antes de activar el sistema, lo que los deja expuestos a polvo, humedad y suciedad. Las tapas protectoras SOLARLOK ayudan a proteger los conectores fotovoltaicos desconectados durante esta etapa de la instalación, preservan su integridad de los conectores y reducen la exposición del instalador a superficies de contacto sin protección. Al proteger los conectores antes de la conexión final, ayudan a reducir el riesgo de problemas relacionados con la contaminación, como el deterioro de los sellos, la disminución de la conductividad, conexiones de baja calidad, retrabajos, retrasos en la puesta en marcha y posibles problemas de confiabilidad a largo plazo, como zonas de sobrecalentamiento o arcos eléctricos.

 

Pregunta: ¿Las tapas protectoras SOLARLOK pueden permanecer instaladas en los conectores una vez que el sistema se activa y la instalación se completa?

Respuesta: Sí. Están diseñadas para proteger conectores fotovoltaicos desconectados contra la exposición prolongada a factores ambientales, como polvo, humedad y suciedad.

 

Pregunta: ¿Con qué conectores son compatibles las tapas protectoras SOLARLOK?

Respuesta: Todos los conectores de TE Connectivity tienen una interfaz solar estándar. Las tapas protectoras SOLARLOK son compatibles con los conectores SOLARLOK PV5, SOLARLOK 2.0 y SOLARLOK PV4S.

 

Pregunta: ¿En qué se diferencian las tapas protectoras SOLARLOK de otras alternativas?

Respuesta: En comparación con una tapa antipolvo estándar, ofrecen bloqueo mecánico, mayor protección contra factores ambientales y capacidad de etiquetado para mejorar la seguridad, proteger los conectores y facilitar la identificación de circuitos. También están diseñadas para aplicaciones solares de mayor tensión de hasta 2 kV, proporcionan aislamiento y son aptas para instalaciones solares a gran escala.

 

Pregunta: ¿Son resistentes a la intemperie?

Respuesta: Sí. Ofrecen un grado de protección IP65 y IP68 y resistencia a los rayos UV. Además, han sido sometidas a pruebas internas adicionales, que incluyen 500 horas de pruebas de calor húmedo (DH500) y de resistencia a la niebla salina de nivel 8, lo que ayuda a mantener protegidas las superficies de contacto expuestas después de varios días o semanas de exposición en el lugar de trabajo.

 

Pregunta: ¿Cómo se quitan las tapas protectoras SOLARLOK?

Respuesta: Las tapas protectoras SOLARLOK se retiran de forma rápida y sencilla con las herramientas de desacoplamiento estándar de TE Connectivity.

 

Pregunta: ¿Influyen en el rendimiento a largo plazo del sistema fotovoltaico?

Respuesta: No. Las tapas protectoras SOLARLOK se utilizan antes de la conexión final y de la activación del sistema, por lo que no forman parte de la conexión fotovoltaica una vez que se retiran. Su principal función es ayudar a proteger los conectores fotovoltaicos desconectados durante la instalación y la puesta en marcha para reducir fallas durante la instalación.

 

Pregunta: ¿A quién beneficia más el uso de las tapas protectoras SOLARLOK de TE Connectivity?

Respuesta: Los instaladores de sistemas solares, las empresas EPC y los equipos de operación y mantenimiento (O&M) pueden beneficiarse de usar las tapas protectoras SOLARLOK, ya que protegen los conectores fotovoltaicos desconectados durante la instalación, permiten un manejo más seguro antes de activar el sistema y ayudan a reducir el riesgo de contaminación, retrabajos, reclamaciones de garantía y riesgos de seguridad durante la instalación y antes de la conexión final.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de energía solar  Conector PV

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) 2

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Azul | Naranja | Negro

  • Material de la carcasa  PC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Asia | Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico | China | Europa, Medio Oriente y África | Latinoamérica | Norteamérica

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos