Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de energía solar
Acoplador de cables
-
Estilo de conector solar
Conector macho
Características de la configuración
-
Nivel de protección de fusible (A)
NA
-
Tipo de guía
Negativo | Positivo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto
Estaño
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
10 – 8 | 12 – 10 | 14 – 8 | 14 – 10
-
Calibre del cable (mm²)
2.5 – 10 | 2.5 – 6 | 4 – 6 | 6 – 10