Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Material base de lámina perforadora  Cobre enchapado en estaño

  • Tipo de conector de energía solar  Acoplador de cables

  • Estilo de conector solar  Conector macho | Enchufe

Características de la configuración

  • Tipo de guía  Negativo | Positivo

Características del cuerpo

  • Color del cable  Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento de contacto  Estaño

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Negro

  • Material de la carcasa  PPE y PS

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 12 – 10 | 14 – 10 | 14

  • Calibre del cable (mm²) 2.5 | 2.5 – 6 | 4 – 6

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  China

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto