Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Diseñados para instalaciones fotovoltaicas a gran escala de hasta 2,000 V de CC, los conectores SOLARLOK PV4+ ofrecen un rendimiento eléctrico confiable
y durabilidad a largo plazo en entornos exteriores exigentes.

Los conectores SOLARLOK PV4+ de TE Connectivity combinan un rendimiento eléctrico eficiente con un diseño robusto para ofrecer confiabilidad a largo plazo. La baja resistencia de contacto ayuda a minimizar las pérdidas de energía y la compatibilidad con conductores de calibre 14 a 10 AWG (2.5 a 6 mm²) ofrece flexibilidad para diversas aplicaciones de cables fotovoltaicos. La demanda de mayor capacidad de conducción de corriente responde a los crecientes requisitos de corriente de la industria en los sistemas solares.

Las terminaciones remachadas de precisión y un mecanismo de bloqueo seguro proporcionan conexiones eléctricas duraderas en entornos exteriores exigentes. Al acoplarse con conectores SOLARLOK PV de TE Connectivity, el sistema ofrece protección ambiental IP68, y la resistencia a los rayos UV y a la intemperie ayuda a proteger las conexiones en condiciones ambientales exigentes.

Características principales

  • Cumple con las normas IEC 62852 y UL 6703
  • La baja resistencia de contacto (≤0.2 mΩ) ayuda a minimizar las pérdidas de energía
  • Compatible con conductores de calibre 14 a 10 AWG (2.5 a 6 mm²).
  • Mayor capacidad de corriente para cumplir con los requisitos cambiantes de la industriaector
  • Cumple con las normas NEC de 2008 y 2011. Requiere una herramienta de desacoplamiento
  • Interfaz solar estándar común a toda la familia de conectores fotovoltaicos SOLARLOK
Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el conector SOLARLOK PV4+ de TE Connectivity y otros conectores SOLARLOK?

Respuesta: El conector de remache SOLARLOK PV4+ está diseñado para aplicaciones con cables fotovoltaicos de mayor tensión de 14 a 10 AWG (2.5 – 6 mm²) para 2 kV de CC. El conector SOLARLOK PV5 es compatible con cables de mayor sección y conductores de calibre 8 a 6 AWG (10 a 16 mm²) para aplicaciones de mayor corriente. El conector SOLARLOK 2.0 está diseñado para cables de tamaños similares a los del PV4+, pero se diferencia principalmente por su método de instalación. El conector SOLARLOK 2.0 está diseñado para una instalación rápida y sencilla en campo, con menos pasos de montaje. 

 

Pregunta: ¿Los conectores SOLARLOK 2.0 para corriente continua y PV4+ de TE Connectivity tienen la misma interfaz?

Respuesta: Sí. Todos nuestros conectores fotovoltaicos SOLARLOK cuentan con una interfaz solar estándar. Comparten la misma interfaz de acoplamiento, lo que garantiza la compatibilidad entre los productos de la familia, y cuentan con certificaciones conforme a las normas UL 6703 e IEC 62852 para conectores fotovoltaicos. Esto ayuda a los clientes a elegir el conector que mejor se adapte al calibre de los cables y a los requisitos de instalación, sin comprometer el alto rendimiento ni la confiabilidad.

 

Pregunta: Una vez instalado y bloqueado el conector SOLARLOK PV4+ de TE Connectivity, ¿se puede quitar y reutilizar?

Respuesta: Sí. Los conectores SOLARLOK PV4+ pueden desbloquearse de forma segura con la herramienta de desconexión adecuada y volver a acoplarse con conectores compatibles durante las tareas de mantenimiento, inspección o reconfiguración del sistema. Sin embargo, al igual que otros conectores fotovoltaicos disponibles en el mercado, un conector que ya haya sido terminado e instalado en un cable no debe retirarse ni volver a instalarse en otro cable. 

 

Pregunta: ¿Cuál es el espesor mínimo y máximo de aislamiento admisible en los conectores SOLARLOK PV4+ de TE Connectivity?

Respuesta: Los conectores SOLARLOK PV4+ de TE Connectivity están diseñados para cables fotovoltaicos estándar que cumplen con las especificaciones EN 50618/IEC 62930 y UL 4703. Para cables de 2.5 a 6 mm² (14 a 10 AWG), el conector está certificado para diámetros exteriores de cable de 5.8 a 7.2 mm. El uso de cables dentro de este rango de diámetros ayuda a garantizar un sellado adecuado, una sujeción mecánica segura y un rendimiento eléctrico confiable a largo plazo. 

 

Pregunta: ¿Cuál es la vida útil estimada de los conectores de SOLARLOK PV4+ de TE?

Respuesta: Nuestros conectores SOLARLOK PV4+ han superado con éxito las pruebas de las normas IEC y UL. Las pruebas IEC se realizan bajo las condiciones climáticas estándar europeas para demostrar que los conectores proporcionan una conexión confiable incluso en entornos exigentes. Con base en los resultados de las pruebas de envejecimiento acelerado y resistencia ambiental, el conector SOLARLOK PV4+ está diseñado para cumplir con las expectativas habituales de vida útil de las instalaciones fotovoltaicas, que generalmente superan los 25 años, siempre que se instale y utilice conforme a las especificaciones de TE Connectivity y las normas aplicables de la industria. 

 

Pregunta: ¿Es el conector SOLARLOK PV4+ resistente al agua?

Respuesta: Sí. El conector SOLARLOK PV4+ se ha sometido a pruebas y cumple con los requisitos del grado de protección IP68, lo que demuestra su alta resistencia a la entrada de agua y polvo. Como parte de las pruebas IP68, el conector se sumerge a 1 metro de profundidad durante 24 horas sin comprometer la integridad del sellado ni su rendimiento. Cuando se ensambla y acopla correctamente conforme a las instrucciones de instalación de TE Connectivity, el conector SOLARLOK PV4+ ofrece un sellado confiable contra agentes ambientales que ayuda a proteger la conexión eléctrica en aplicaciones fotovoltaicas exteriores exigentes. Esta capacidad de sellado robusto contribuye a la confiabilidad del conector a largo plazo en entornos expuestos a lluvia, humedad y otras condiciones climáticas exigentes.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de energía solar  Acoplador de cables

  • Estilo de conector solar  Conector macho | Enchufe

Características de la configuración

  • Nivel de protección de fusible (A) NA

  • Tipo de guía  Negativo | Positivo

Características del contacto

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 10 – 12 | 10 – 14 | 14

  • Calibre del cable (mm²) 2.5 – .25 | 2.5 – 6 | 4 – 6

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Asia | Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico | China | Europa, Medio Oriente y África | Latinoamérica | Norteamérica

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.