Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del conector de iluminación  Enchufe/receptáculo

  • Tipo de producto de iluminación  Conector

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  Sí

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de filas  1

  • Número de posiciones  1 | 2 | 3

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC) 400

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 2.5

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 18 – 22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  UL 1977

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos