Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Fuerza de inserción (Newton)
5.88
-
Número de posiciones
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
50 | 250
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Suspensión libre (en línea)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa
Nailon 66
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
10 | 20 | 22.5 | 27.5 | 30 | 35
-
Longitud del conector (in)
.393 | .787 | .886 | 1.08 | 1.18 | 1.37
-
Altura del conector
11 mm [ .433 in ]
-
Distancia entre filas (mm)
2.5
-
Distancia entre filas (in)
.01 | .098
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito
Sin
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Resistente a la prueba de hilo incandescente
-
Compatible con productos aprobados
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA | UL | VDE
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
200 | 300 | 400 | 600