Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

Características de la configuración

  • Número de posiciones  3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 50

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 50

Características del cuerpo

  • Tamaño de conector  Alta | Norma

  • Color del producto  Amarillo | Natural

Características del contacto

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Tipo de contacto  Lengüeta

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Resalte

  • Tipo de retención de la conexión  Función de enclavamiento

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Retención de la conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  2.5 mm [ .098 in ]

  • Material de la carcasa  Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 15.24 | 27.5 | 30

  • Longitud del conector (in) .6 | 1.083 | 1.181

  • Altura del conector (mm) 8.2 | 9.91 | 12.45 | 15

  • Altura del conector (in) .323 | .39 | .49 | .59

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  150 | 200 | 2000

  • Método de empaque  Bolsa | Bolsa y caja

Documentos Relacionados