Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conjunto de cables  Cable pigtail M12

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho M12

Características de la configuración

  • Número de alambres  75

  • Número de posiciones  5

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 63

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 63

Características del cuerpo

  • Material del conductor  Aleación de cobre

  • Material de la cubierta  PUR

  • Color del conector (extremo A)  Gris

  • Color del cable (base)  Marrón, blanco, azul, negro, gris

  • Color del cable  Gris

  • Conector y código de polarización  L

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 12

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  M12

  • Orientación del conector (extremo A)  Recto

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable  9.1 mm [ .358 – .421 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 16

  • Rango de diámetro de conductor  1.6 mm [ .062 in ]

  • Calibre del cable (mm²) 1.5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación M8/M12  Potencia

  • Con protección  No

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

  • Protocolos industriales  PROFINET

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

Otro

  • De mantenimiento en sitio  No

  • Longitud del ensamble de cables (m) 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20

  • Longitud del ensamble de cables (ft) 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8 | 65.6

  • Configuración de ensamble de cables  Un solo extremo

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.